{"product":{"productId":"agid.2440","price":2.07,"name":"PRESSORE A MOLLA FORZA ELASTICAPOTENZIATA, CON FRENAFILETTO D=M03 L=7,ACCIAIO, BRUNITO, COMP:SFERA IN ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Pressore a molla
con frenafiletto
acciaio
brunito
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale e di facile montaggio
- Sfera temprata
- con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte
Unità di vendita
2,07 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
con frenafiletto
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
sfera in acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D=Filettatura
M3
H = corsa
0,4
L=Lunghezza
7
Coppia di avvitamento
ca. Nm
0,1
Coppia di svitamento
ca. Nm
0,07
D1
1,5
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
potenziata
Forza elastica
fine
F2 ca. N
7
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
5
L1
4
N
0,4
Profilo di trascinamento
intaglio
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Sfera in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Frenafiletto in nylon.
Sfera in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Frenafiletto in nylon.
Versione
brunito. Sfera temprata.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.