IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
con frenafiletto
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
sfera in acciaio
Superficie corpo base
brunito
D=Filettatura
M16
H = corsa
3,5
L=Lunghezza
24
Coppia di avvitamento ca. Nm
3,95
Coppia di svitamento ca. Nm
2,95
D1
10
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
standard
Forza elastica fine F2 ca. N
125
Forza elastica inizio F1 ca. N
65
L1
14
N
2,5
Profilo di trascinamento
intaglio

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Sfera in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.

Frenafiletto in nylon.
Versione
brunito. Sfera temprata.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche