{"product":{"productId":"agid.12495","price":3.31,"name":"PRESSORE A MOLLA ELASTICA STANDARD,VERSIONE LUNGA D=M16 L=45, ACCIAIO,COMP:SFERA IN ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Pressore a molla
versione lunga
acciaio
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale
- Montaggio semplice
- Sfera temprata
Unità di vendita
3,31 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Versione 1
versione lunga
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
sfera in acciaio
D=Filettatura
M16
H = corsa
3,5
L=Lunghezza
45
D1
10
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
standard
Forza elastica
fine
F2 ca. N
125
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
65
N
2,5
Profilo di trascinamento
intaglio
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Sfera in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Sfera in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Versione
brunito. Sfera temprata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.