{"product":{"productId":"agid.12495","price":1.32,"name":"PRESSORE A MOLLA FORZA ELASTICAPOTENZIATA D=M10 L=19, ACCIAIO,COMP:SFERA IN ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Pressore a molla
acciaio
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale
- Montaggio semplice
- Sfera temprata
Unità di vendita
1,32 € / pz.
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Pressore a molla
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
sfera in acciaio
D=Filettatura
M10
H = corsa
2
L=Lunghezza
19
D1
6
Forma dell'elemento di pressione
sfera
Forza elastica
potenziata
Forza elastica
fine
F2 ca. N
100
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
66
N
1,6
Profilo di trascinamento
intaglio
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Sfera in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Sfera in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Versione
brunito. Sfera temprata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.