{"product":{"productId":"agid.2366","price":145.71,"name":"ELEMENTO DI SOSTEGNO CON PUNTALE, M12,H1=47, F=9000, ACCIAIO DA BONIFICABRUNITO, COMP:ACCIAIO DA BONIFICATRATTATA TERMICAMENTE E B"},"currency":"EUR"}
Elemento di sostegno
with thrust pin
acciaio da bonifica
brunito
- Sostegno di punti di serraggio iperstatici
- Impedisce vibrazioni e inflessioni
- Adattamento al pezzo tramite la spinta della molla
- Bloccaggio con vite a testa cilindrica
Unità di vendita
145,71 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Elemento di sostegno
Versione 1
with thrust pin
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
Superficie
componente
trattata termicamente e brunita
B=Larghezza
32
D=Diametro esterno
25
G=Filettatura
M12x20
H1=Altezza
47
H=Altezza complessiva
57
L=Lunghezza
75
Coppia di serraggio
Vite di fissaggio
Nm
22
F
N
9000
Forza elastica
fine
F2 ca. N
11
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
1
H2
27
H3
28,3
L1
25
L2
15
L3
30
M
M12x30
N
M12
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base brunito.
Puntale trattato termicamente e brunito.
Puntale trattato termicamente e brunito.
Nota disegno
M = Vite di pressione a sfera
N = Foro passante per vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN 912
1) Spina antitorsione
2) Appoggio per vite
3) Dado esagonale
N = Foro passante per vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN 912
1) Spina antitorsione
2) Appoggio per vite
3) Dado esagonale
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.