{"product":{"productId":"agid.2357","price":394.45,"name":"CUNEO DI LIVELLO ACCIAIO DA BONIFICA,B3=55 - 68"},"currency":"EUR"}
Cuneo di livello
acciaio da bonifica
- Movimento verticale senza spostamento laterale
- Particolarmente idoneo per il tracciamento o la lavorazione di parti pesanti
- Disponibili in via opzionale diversi supporti
Unità di vendita
394,45 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Cuneo di livello
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B3=Campo di serraggio
55 - 68
SW=Apertura chiave
13
B
63
B1
40
F
kN
40
H
55
H1
68
H2
7
L
63
Regolazione altezza
per ogni rotazione del mandrino
0,86
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica e ghisa sferoidale.
Versione
Trattato termicamente e brunito.
Superfici del cuneo lavorate finemente.
Superfici del cuneo lavorate finemente.
Nota
Regolazione di precisione con vite con testa zigrinata o chiave esagonale. Movimento verticale senza spostamento laterale. Particolarmente idoneo per il tracciamento o la lavorazione di parti pesanti. Un attacco a sfera 02210-01 viene fornito con ogni cuneo di livello.
H min. raggiunta mediante lo smontaggio della piastra di base.
H min. raggiunta mediante lo smontaggio della piastra di base.
Nota disegno
1) Foro di centraggio per 02210
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.