{"product":{"productId":"agid.2357","price":394.45,"name":"Cunei di livello"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio da bonifica e ghisa sferoidale.
Versione
Trattato termicamente e brunito.
Superfici del cuneo lavorate finemente.
Superfici del cuneo lavorate finemente.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica e ghisa sferoidale.
Versione
Trattato termicamente e brunito.
Superfici del cuneo lavorate finemente.
Superfici del cuneo lavorate finemente.
Nota
Regolazione di precisione con vite con testa zigrinata o chiave esagonale. Movimento verticale senza spostamento laterale. Particolarmente idoneo per il tracciamento o la lavorazione di parti pesanti. Un attacco a sfera 02210-01 viene fornito con ogni cuneo di livello.
H min. raggiunta mediante lo smontaggio della piastra di base.
H min. raggiunta mediante lo smontaggio della piastra di base.
Nota disegno
1) Foro di centraggio per 02210
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.