IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Cuneo di livello
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B3=Campo di serraggio
100 - 125
SW=Apertura chiave
24
B
115
B1
60
F kN
100
H
100
H1
125
H2
20
L
125
Regolazione altezza per ogni rotazione del mandrino
1,16

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica e ghisa sferoidale.
Versione
Trattato termicamente e brunito.
Superfici del cuneo lavorate finemente.
Nota
Regolazione di precisione con vite con testa zigrinata o chiave esagonale. Movimento verticale senza spostamento laterale. Particolarmente idoneo per il tracciamento o la lavorazione di parti pesanti. Un attacco a sfera 02210-01 viene fornito con ogni cuneo di livello.

H min. raggiunta mediante lo smontaggio della piastra di base.
Nota disegno
1) Foro di centraggio per 02210
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche