{"product":{"productId":"agid.2330","price":339.53,"name":"BULLONE D'ARRESTO D=80 ACCIAIO DABONIFICA"},"currency":"EUR"}
Bullone d'arresto
acciaio da bonifica
- Sostegno di punti di serraggio sottoposti a eccessivo sforzo
- Impedisce vibrazioni e inflessioni
- Regolabile in altezza
- Posizionamento flessibile
- Filettatura a profilo trapezoidale autobloccante
Unità di vendita
339,53 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bullone d'arresto
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro
80
D1
100
D2
Tr 65X10
D3
70
D4
6
D5
8
F
max. kN
350
H
190
H1
300
H2
126
S
34
S1
5
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
verniciato, filettatura a profilo trapezoidale autobloccante, mandrino con sicura terminale.
Nota
La versione 02170-01 non possiede un foro di centratura Ø 12.
Nota disegno
1) Foro di centraggio per 02210
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.