{"product":{"productId":"agid.2293","price":8.63,"name":"SUPPORTO REGOLABILE CON CONTRODADO,M08, E=30, SW=13, B=45, ACCIAIO DABONIFICA"},"currency":"EUR"}
Supporto regolabile
con controdado
acciaio da bonifica
- Idoneo come elemento di posizionamento
- Appoggio regolabile
Unità di vendita
8,63 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto regolabile
Versione 1
con controdado
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Altezza
45
E=Lunghezza filettatura
30
G=Filettatura
M8
SW=Apertura chiave
13
A
8
C
8
D
7
SW1
13
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Versione
brunito.
Nota
Grazie al nasello arrotondato i supporti regolabili possono essere utilizzati anche come elementi di posizionamento per pezzi provvisti di fori.
Le versioni 02037-20020 e 02037-20040 hanno un dado ottagonale.
Le versioni 02037-20020 e 02037-20040 hanno un dado ottagonale.
Nota disegno
1) Controdado
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.