IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno d'appoggio
Forma
D
Versione 1
pin form
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
D1=Diametro esterno
8
D=Filettatura
M12
H=Altezza
40
E
21,2
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
18
P
12
SW
19
Sistema di fissaggio
filettatura interna

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente, brunito.
Superficie di appoggio temprata induttivamente e rettificata.
Nota
I perni di appoggio si possono utilizzare sia come appoggi stabili e precisi, sia come battute.
Grazie alla forma a spina del perno d'appoggio è possibile anche l'utilizzo con componenti con punti di appoggio limitati.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche