{"product":{"productId":"agid.2202","price":306.36,"name":"APPOGGIO A PRISMA EXTRA LARGE L=200160X80 GHISA GRIGIA"},"currency":"EUR"}
Appoggio a prisma
extra wide
ghisa grigia
- Per il montaggio di dispositivi
- Ideale per l'alloggiamento di componenti tondi
Unità di vendita
306,36 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Appoggio a prisma
Versione 1
extra wide
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
160
H=Altezza
80
L=Lunghezza
200
B1
79,3
D
max.
90
H1
41
H2
149
S
4
Descrizione
Materiale
GJL 250 ricotto.
Nota
La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.