{"product":{"productId":"agid.2202","price":95.51,"name":"APPOGGIO A PRISMA EXTRA LARGE L=10063X32 GHISA GRIGIA"},"currency":"EUR"}
Appoggio a prisma
extra wide
ghisa grigia
- Per il montaggio di dispositivi
- Ideale per l'alloggiamento di componenti tondi
Unità di vendita
95,51 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Appoggio a prisma
Versione 1
extra wide
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
63
H=Altezza
32
L=Lunghezza
100
B1
26
D
max.
29
H1
13,5
H2
54
S
2,5
Descrizione
Materiale
GJL 250 ricotto.
Nota
La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.