{"product":{"productId":"agid.2199","price":76.38,"name":"APPOGGIO A PRISMA L=100 25X16 GHISAGRIGIA"},"currency":"EUR"}
Appoggio a prisma
ghisa grigia
- Per il montaggio di dispositivi
- Ideale per l'alloggiamento di componenti tondi
Unità di vendita
76,38 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Appoggio a prisma
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
25
H=Altezza
16
L=Lunghezza
100
B1
15,5
D
max.
18
H1
8,5
H2
30
S
2
Descrizione
Materiale
GJL 250 ricotto o EN AW-7075.
Nota
La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
Nota disegno
Superfici lavorate: ±0,25 mm
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.