{"product":{"productId":"agid.2190","price":281.03,"name":"PROFILO A L CON NERVATURE DI RINFOR.L=200 160X200 GHISA GRIGIA"},"currency":"EUR"}
Profilo a L
with reinforcing ribs
ghisa grigia
- Per il montaggio di dispositivi
- Facile da usare
- Utilizzabile in modo versatile
- Portata stabile
Unità di vendita
281,03 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Profilo a L
Versione 1
with reinforcing ribs
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
160
H=Altezza
200
L=Lunghezza
200
A
200
S
32
S1
22
Descrizione
Materiale
GJL 250 ricotto.
Nota
Le lunghezze 150 mm e 200 mm hanno un rinforzo singolo.
La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
Nota disegno
Superfici lavorate: ±0,25 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Superfici non lavorate: ±2 mm
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.