{"product":{"productId":"agid.2184","price":138.46,"name":"PROFILO A L A LATI UGUALI L=200 80X80GHISA GRIGIA"},"currency":"EUR"}
Profilo a L
a lati uguali
ghisa grigia
- Per il montaggio di dispositivi
- Facile da usare
- Utilizzabile in modo versatile
Unità di vendita
138,46 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Profilo a L
Versione 1
a lati uguali
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
80
H=Altezza
80
L=Lunghezza
200
S
16
Descrizione
Materiale
GJL 250 ricotto o EN AW-7075.
Nota
La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.
Nota disegno
Superfici lavorate: ±0,25 mm
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Tolleranze dimensionali:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.