IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Squadra di fissaggio
Versione 1
double sided
Versione 2
per piastre intercambiabili
Materiale Corpo base
GJL300
D2=Diametro interno
25
D3=Foro di montaggio
M16
D4=Foro di montaggio
M16
D5=Filettatura
M16
H=Altezza
690
L=Lunghezza
630
H1
60
H2
80
L1
220
L10
580
L2
500
L3
400
L5
315
L6
200
L7
100

Descrizione

Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.
Nota
Sulla squadra di fissaggio è possibile posizionare e fissare piastre intercambiabili sui due lati. In questo modo è possibile effettuare uno scambio razionale di dispositivi di serraggio. Le squadre di fissaggio sono compatibili con le tavole per macchine utensili a norma DIN 55201 e JIS6337-1980. I posizionatori per il fissaggio delle squadre di fissaggio alle tavole della macchina secondo la norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
La fornitura comprende i golfari per il trasporto e 2 perni per il posizionamento delle piastre intercambiabili.
Nota disegno
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche