Squadra Di Fissaggio
su due lati, bilaterale
GJL300
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Superfici di serraggio e di riferimento con finitura di precisione
- Compatibile con piastre intercambiabili
2.719,75 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Squadra Di Fissaggio
Ausführung 1
su due lati, bilaterale
Versione 2
per piastre intercambiabili
Materiale corpo base
GJL300
D2=Diametro interno
20
D3=Foro di montaggio
M16
D4=Foro di montaggio
M12
D5=Filettatura
M16
H=Altezza
450
L=Lunghezza
400
H1
50
H2
70
L1
130
L10
350
L2
320
L3
300
L4
200
L5
200
L6
150
L7
55
Descrizione
Materiale
GJL 300.
Versione
Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.
Nota
Sulla squadra di fissaggio è possibile posizionare e fissare piastre intercambiabili sui due lati. In questo modo è possibile effettuare uno scambio razionale di dispositivi di serraggio. Le squadre di fissaggio sono compatibili con le tavole per macchine utensili a norma DIN 55201 e JIS6337-1980. I posizionatori per il fissaggio delle squadre di fissaggio alle tavole della macchina secondo la norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
La fornitura comprende i golfari per il trasporto e 2 perni per il posizionamento delle piastre intercambiabili.
La fornitura comprende i golfari per il trasporto e 2 perni per il posizionamento delle piastre intercambiabili.
Nota disegno
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.