IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Squadra di fissaggio
Materiale Corpo base
alluminio
B=Larghezza
225
H=Altezza
355
L=Lunghezza
335
L1
200
S
25
X
20

Descrizione

Materiale
Alluminio (Rm 330 N/mm², 110 HB).
Nota disegno
Superfici lavorate: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche