{"product":{"productId":"agid.2163","price":1235.93,"name":"Squadre, alluminio"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alluminio (Rm 330 N/mm², 110 HB).
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alluminio (Rm 330 N/mm², 110 HB).
Nota disegno
Superfici lavorate: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.