IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Squadra di fissaggio
Materiale Corpo base
alluminio
B=Larghezza
150
H=Altezza
250
L=Lunghezza
260
L1
155
S
20
X
15

Descrizione

Materiale
Alluminio (Rm 330 N/mm², 110 HB).
Nota disegno
Superfici lavorate: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche