IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Squadra di fissaggio
Versione 1
con cava a t
Materiale Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
400
H=Altezza
750
L=Lunghezza
700
A
160
H1
135
L1
600
S
80
S1
40
Scanalatura a T
22
X
40

Descrizione

Materiale
GJL 250 ricotto.
Su richiesta
Altre larghezze di cava.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche