{"product":{"productId":"agid.2160","price":2153.95,"name":"SQUADRA DI FISSAGGIO CON CAVA A T320X200X370 GHISA GRIGIA"},"currency":"EUR"}
Squadra di fissaggio
con cava a t
ghisa grigia
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Superfici di serraggio e di riferimento con finitura di precisione
- GJL 250 ricotto a bassa sollecitazione
Unità di vendita
2.153,95 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Squadra di fissaggio
Versione 1
con cava a t
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
200
H=Altezza
370
L=Lunghezza
320
A
80
H1
65
L1
280
S
50
S1
25
Scanalatura a T
14
X
25
Descrizione
Materiale
GJL 250 ricotto.
Su richiesta
Altre larghezze di cava.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.