IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piastra d'appogio
Versione 1
con flangia
Materiale Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
256
L=Lunghezza
395
B1
250
B2
74
L1
355
L2
315
L3
75

Descrizione

Materiale
GJL 250 ricotto.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche