Piastra Base
con flangia
ghisa grigia
- Con scanalatura di guida per l'allineamento
- Superficie lavorata
- Diverse dimensioni
308,84 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra Base
Ausführung 1
con flangia
Materiale corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
166
L=Lunghezza
240
B1
160
B2
56
L1
200
L2
160
L3
65
Descrizione
Materiale
GJL 250 ricotto.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.