Rondella Terminale
rotondo
acciaio inox
lucidata
- Accessori per maniglie a staffa, sezione tonda
- Acciaio inox qualità A4
1,09 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rondella Terminale
Ausführung 1
rotondo
Materiale corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
lucidata
Chiave in acciaio
1.4404
Per=Per viti
M5
D2
10,1
D3
5,2
D4
15
H
1
H1
2
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le rondelle terminali sono progettate per le maniglie a staffa rotonde. La rondella terminale allarga la superficie di avvitamento riducendo il rischio di rottura delle lastre a parete sottile.
Materiale
Acciaio inox 1.4404 o 1.4305.
Versione
1.4404 lucidato o sabbiato.
1.4305 non trattato.
1.4305 non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.