norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Perni in acciaio inox 1.4542.
Impugnatura in alluminio pressofuso EN-AC 46000.
Pulsante in alluminio EN-AW 2024 T4.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox.
Versione:Perni temprati min. 40 HRC e passivati.
Maniglia nera anodizzata.
Pulsante blu anodizzato.
Sfere temprate 58 +4 HRC e passivate.
Molla di compressione passivata.
Nota:Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare pezzi e utensili in modo semplice e veloce. Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e il perno può essere inserito nei pezzi da collegare. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e indissolubile. Se necessario, gli imbastitori a sfere possono essere dotati di un cavetto di tenuta.

Il perno in acciaio inox temprato altamente resistente tollera sollecitazioni estreme con la massima protezione dall'usura.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Accessori:Cavo di sicurezza a spirale 03199-10200
Cavetto di tenuta con occhiello 03199-....
Anello 03199-15/19/23
Bussole portamaschi per imbastitore 03197....
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03196 Imbastitori a sfere con impugnatura a L 152 kB

Disegni

Imbastitori a sfere con impugnatura a L

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

BD1D2D3D4LL1L2L3L5Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
Filtro
03196-14405***46,755,5411,95,810/15/20/25/30/35/40/50/60/70630,719,316/21/26/31/36/41/46/56/66/76524,4
03196-14406***46,766,9911,95,810/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80730,719,317/22/27/32/37/42/47/57/67/77/87635,64
03196-14408***46,789,4211,95,810/15/20/25/30/35/40/50/60/70/80830,719,318/23/28/33/38/43/48/58/68/78/88863,8
03196-15110***54,11011,8614,27,415/20/25/30/35/40/50/60/70/80/90/100934,822,124/29/34/39/44/49/59/69/79/89/99/10910100,1
03196-15712***60,21214,4518,310,720/25/30/35/40/50/60/70/80/90/1001040,625,430/35/40/45/50/60/70/80/90/100/11012144,06
03196-16816***68,3161923,913,725/30/35/40/50/60/70/80/90/100144528,239/44/49/54/64/74/84/94/104/11416257,18
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2022 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90