IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
C
Dimensioni
2
Versione 1
con incavo d'arresto
Versione 2
eco
Tipo di prodotto
standard
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componenti
resina termoplastica
Colore componenti
grigio nerastro RAL 7021
Superficie corpo base
non temprato
D1=Filettatura
M10
D=Diametro del perno
6
L=Lunghezza
47,5
Controdado
senza controdado
Coppia di serraggio max. Nm
15
Corsa S
6
D2
18
F x 30°
1,8
Forza elastica inizio F1 ca. N
8
Forza elastica fine F2 ca. N
15
L1
20
L2
8
L3
17
RoHS
true
SW1
10
Tipo di stampo
con incavo d'arresto, senza controdado

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.
Materiale
Modello in acciaio:

corpo filettato 1.0715.

Perno di bloccaggio 1.4305.



Modello in acciaio inox:

corpo filettato 1.4305.

Perno di bloccaggio 1.4305.



Impugnatura in resina termoplastica colore grigio nerastro RAL 7021.
Versione
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio non temprato.
Bussola filettata passivata blu.
Perno di bloccaggio non trattato.

Versione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato.
Elementi in acciaio non trattato.
Nota
Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche