Chiusura Magnetica
poliammide
nero
- Posizionamento flessibile
- 2 forze di tenuta diverse
5,88 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Chiusura Magnetica
Materiale corpo base
poliammide
Materiale componente
acciaio
Colore corpo base
nero
Superficie componente
zincato
A=Distanza dei fori
30
F1=Forza di tenuta (N)
20
F2=Forza di tenuta N
10
A1
13,5
B
28
Contropezzo
vite a testa piana M5x6
Contropezzo
vite a testa piana M5x6
D
6,3
H
20
H1
10
L
40
L1
19
Descrizione
Materiale
Poliammide rinforzata con fibra di vetro
vite a testa piana DIN 921 acciaio.
Piastra di supporto acciaio.
vite a testa piana DIN 921 acciaio.
Piastra di supporto acciaio.
Versione
colore nero.
Vite a testa piana e piastra di supporto zincate.
Vite a testa piana e piastra di supporto zincate.
Nota
Chiusura magnetica per porte a battente e scorrevoli. I fori oblunghi consentono un posizionamento flessibile su profilati in alluminio ed elementi piatti.
Nota disegno
1) Vite a testa piana
2) Piastra di supporto
2) Piastra di supporto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.