norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
I pressori a molla sono utilizzati come pressori o espulsori. Un pressore a molla viene utilizzato se deve essere fissato, indicizzato o posizionato rapidamente un elemento nella fabbricazione utensili o in ingegneria meccanica. I pressori a molla sono spesso utilizzati anche in applicazioni quotidiane. L'arresto è utile e funzionale. I pressori sono per esempio utilizzati in impianti di chiusura, in passanti, in portalampade o anche per il centraggio di superfici di magazzino. Un pressore a molla viene per questo utilizzato abbastanza spesso anche in casa.
norelem offre pressori a molla in diverse forme e dimensioni. Sono principalmente disponibili due varianti principali per il fissaggio del pressore. Il pressore a molla dispone di un intaglio o di un'apertura esagonale. Sul lato opposto si trova un cosiddetto corpo pressore. Solitamente si tratta di una sfera, ma può anche essere un perno. La bussola è realizzata in acciaio, acciaio inox o plastica. La bussola è disponibile in una versione liscia o con filettatura. Le sfere possono essere in acciaio, ceramica o poliossimetilene (POM).
Oltre ai modelli standard, i pressori sono disponibili anche a molla, con sicura LONG-LOK, con anello di aderenza, come appoggi per sfere, in versione bilaterale o anche con classica testa a vite.
Info sul poliossimetilene:
Il poliossimetilene è una resina termoplastica ad elevata massa molecolare. Il suo acronimo è POM. Il poliossimetilene è anche noto come Acetal. I vantaggi maggiori sono costituiti da bassi valori di attrito, un'elevata rigidità e un'elevata stabilità termica. Tutte queste proprietà rendono il POM una plastica ideale per pezzi di precisione nel settore industriale.