{"product":{"productId":"agid.27811","price":332.35,"name":"GUIDA DI TENSIONAMENTO PER SISTEMA DIBLOCCAGGIO SB=50 L=130 ACCIAIO PERUTENSILI TEMPRATO E RETTIFICATO,VERSIONE CORTA"},"currency":"EUR"}
Guida di tensionamento
per sistema di bloccaggio mult
acciaio per utensili
temprato e rettificato
- Sistema di serraggio multiplo per pezzi
- Serraggio di pezzi di diversa grandezza
- Rapida conversione da serraggi semplici a multipli
Unità di vendita
332,35 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Guida di tensionamento
Versione 1
per sistema di bloccaggio mult
Versione 2
versione corta
Materiale
corpo base
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
B=Larghezza
50
H=Altezza
50
L=Lunghezza
130
B1
28
B2
19
B3
36
B4
18
D1
12
D2
20
D3
M6
D4
M6
H1
10
H2
22
H3
10
H4
10
H5
16
L1
100
L2
40
L3
100
L4
77
L7
1,5
L8
0,5
Larghezza
sistema
50
RoHS
true
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato (HRC 55 ±2).
Nota
Le guide di serraggio possono essere fornite e fissate tramite:
1. Serraggio laterale con posizionamento libero;
2. Fori passanti per viti a testa cilindrica a norma DIN;
3. Una scanalatura di guida con 18H7 per tavole con cave a T.
4. Fori calibrati Ø12F7 e Ø16F7 per sistemi modulari con distanza tra i fori di 50 mm.
1. Serraggio laterale con posizionamento libero;
2. Fori passanti per viti a testa cilindrica a norma DIN;
3. Una scanalatura di guida con 18H7 per tavole con cave a T.
4. Fori calibrati Ø12F7 e Ø16F7 per sistemi modulari con distanza tra i fori di 50 mm.
Dati tecnici
È necessario rispettare la forza di serraggio massima e la coppia di serraggio per la rispettiva larghezza del sistema nelle linee di prodotti 41510, 41510-10 e 41510-20.
Utilizzo
Con le guide di serraggio corte per sistema di bloccaggio multiplo si possono effettuare operazioni in spazi ridotti. La graduazione laterale consente un posizionamento preciso e modulare con regolazione e memorizzazione delle posizioni. Sui fori filettati laterali si possono montare delle battute.
Vantaggi
Universale, flessibile e modulabile.
Con più guide di serraggio corte si possono realizzare anche situazioni di serraggio flessibili.
Con più guide di serraggio corte si possono realizzare anche situazioni di serraggio flessibili.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.