{"product":{"productId":"agid.27811","price":332.35,"name":"Guide di serraggio corte per sistema di bloccaggio multiplo"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato (HRC 55 ±2).
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato (HRC 55 ±2).
Nota
Le guide di serraggio possono essere fornite e fissate tramite:
1. Serraggio laterale con posizionamento libero;
2. Fori passanti per viti a testa cilindrica a norma DIN;
3. Una scanalatura di guida con 18H7 per tavole con cave a T.
4. Fori calibrati Ø12F7 e Ø16F7 per sistemi modulari con distanza tra i fori di 50 mm.
1. Serraggio laterale con posizionamento libero;
2. Fori passanti per viti a testa cilindrica a norma DIN;
3. Una scanalatura di guida con 18H7 per tavole con cave a T.
4. Fori calibrati Ø12F7 e Ø16F7 per sistemi modulari con distanza tra i fori di 50 mm.
Dati tecnici
È necessario rispettare la forza di serraggio massima e la coppia di serraggio per la rispettiva larghezza del sistema nelle linee di prodotti 41510, 41510-10 e 41510-20.
Utilizzo
Con le guide di serraggio corte per sistema di bloccaggio multiplo si possono effettuare operazioni in spazi ridotti. La graduazione laterale consente un posizionamento preciso e modulare con regolazione e memorizzazione delle posizioni. Sui fori filettati laterali si possono montare delle battute.
Vantaggi
Universale, flessibile e modulabile.
Con più guide di serraggio corte si possono realizzare anche situazioni di serraggio flessibili.
Con più guide di serraggio corte si possono realizzare anche situazioni di serraggio flessibili.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.