{"product":{"productId":"agid.15277","price":2524.25,"name":"MORSA A 5 ASSI PER PIASTRE MODULARI,D=12 ACCIAIO CEMENTAZIONE, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Morsa A 5 Assi
per piastre modulari
acciaio da cementazione
- Accessibilità ottimale al pezzo da lavorare
- Serraggio ad accoppiamento geometrico senza pre-calibratura
- Altezza 175 mm (ampliabile fino a 250 mm)
- Larghezza di serraggio da 22 a 236 mm (ampliabile)
- Elevata forza di serraggio sul pezzo da lavorare
Unità di vendita
2.524,25 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsa A 5 Assi
Versione 1
per piastre modulari
Materiale
corpo base
acciaio da cementazione
Materiale
componenti
acciaio
H=Altezza di serraggio
175 *
K=Passo
40x40 (M12)
A
40
A1
160
B
190
B1
148
B2
124
D
12
Forza di
bloccaggio
max. kN
42
RoHS
true
Descrizione
Nota
Morsa 5 assi per il montaggio su piastre modulari. Il sistema di bloccaggio consente una lavorazione senza ingombro bordi su 5 lati
con appena 8 mm di profondità di presa. Con questo sistema di bloccaggio sono possibili ampiezze di serraggio di 22 - 236 mm e sono estensibili a piacimento con gli alberi di estensione 41065 disponibili su richiesta.
Con l'inserimento di un albero di avanzamento direttamente sotto l'appoggio del pezzo, su quest'ultimo agisce una forza di serraggio fino a 42 kN che non si perde con la piegatura. L'uso dei puntalini di serraggio con estremità a coppa di 4 mm garantisce un
accoppiamento geometrico senza pre-stampaggio.
Per fissare il tenditore su piastre modulari forate si consigliano le viti a spallamento 07533.
Nel set del tenditore è compreso 1 albero di allungamento con L = 60 mm e L = 120 mm.
* L'altezza di serraggio può essere aumentata con gli adattatori di altezza 41020 e i listelli d'appoggio 41030.
con appena 8 mm di profondità di presa. Con questo sistema di bloccaggio sono possibili ampiezze di serraggio di 22 - 236 mm e sono estensibili a piacimento con gli alberi di estensione 41065 disponibili su richiesta.
Con l'inserimento di un albero di avanzamento direttamente sotto l'appoggio del pezzo, su quest'ultimo agisce una forza di serraggio fino a 42 kN che non si perde con la piegatura. L'uso dei puntalini di serraggio con estremità a coppa di 4 mm garantisce un
accoppiamento geometrico senza pre-stampaggio.
Per fissare il tenditore su piastre modulari forate si consigliano le viti a spallamento 07533.
Nel set del tenditore è compreso 1 albero di allungamento con L = 60 mm e L = 120 mm.
* L'altezza di serraggio può essere aumentata con gli adattatori di altezza 41020 e i listelli d'appoggio 41030.
Accessory
Set di arresto 41070
Viti a spallamento 07533
Viti a spallamento 07533
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.