{"product":{"productId":"agid.15277","price":2524.25,"name":"Morsa 5 assi per piastre modulari"},"currency":"EUR"}
Materiale
Piastre base e ganasce in acciaio da cementazione.
Appoggi in accio.
Ganasce per morsa in acciaio speciale.
Perno di serraggio in acciaio per utensili.
Appoggi in accio.
Ganasce per morsa in acciaio speciale.
Perno di serraggio in acciaio per utensili.
Versione
Piastre base e ganasce brunite.
Appoggi temprati, in finitura naturale.
Ganasce per morsa in finitura naturale.
Perno di serraggio temprato, in finitura naturale.
Appoggi temprati, in finitura naturale.
Ganasce per morsa in finitura naturale.
Perno di serraggio temprato, in finitura naturale.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Piastre base e ganasce in acciaio da cementazione.
Appoggi in accio.
Ganasce per morsa in acciaio speciale.
Perno di serraggio in acciaio per utensili.
Appoggi in accio.
Ganasce per morsa in acciaio speciale.
Perno di serraggio in acciaio per utensili.
Versione
Piastre base e ganasce brunite.
Appoggi temprati, in finitura naturale.
Ganasce per morsa in finitura naturale.
Perno di serraggio temprato, in finitura naturale.
Appoggi temprati, in finitura naturale.
Ganasce per morsa in finitura naturale.
Perno di serraggio temprato, in finitura naturale.
Nota
Morsa 5 assi per il montaggio su piastre modulari. Il sistema di bloccaggio consente una lavorazione senza ingombro bordi su 5 lati
con appena 8 mm di profondità di presa. Con questo sistema di bloccaggio sono possibili ampiezze di serraggio di 22 - 236 mm e sono estensibili a piacimento con gli alberi di estensione 41065 disponibili su richiesta.
Con l'inserimento di un albero di avanzamento direttamente sotto l'appoggio del pezzo, su quest'ultimo agisce una forza di serraggio fino a 42 kN che non si perde con la piegatura. L'uso dei puntalini di serraggio con estremità a coppa di 4 mm garantisce un
accoppiamento geometrico senza pre-stampaggio.
Per fissare il tenditore su piastre modulari forate si consigliano le viti a spallamento 07533.
Nel set del tenditore è compreso 1 albero di allungamento con L = 60 mm e L = 120 mm.
* L'altezza di serraggio può essere aumentata con gli adattatori di altezza 41020 e i listelli d'appoggio 41030.
con appena 8 mm di profondità di presa. Con questo sistema di bloccaggio sono possibili ampiezze di serraggio di 22 - 236 mm e sono estensibili a piacimento con gli alberi di estensione 41065 disponibili su richiesta.
Con l'inserimento di un albero di avanzamento direttamente sotto l'appoggio del pezzo, su quest'ultimo agisce una forza di serraggio fino a 42 kN che non si perde con la piegatura. L'uso dei puntalini di serraggio con estremità a coppa di 4 mm garantisce un
accoppiamento geometrico senza pre-stampaggio.
Per fissare il tenditore su piastre modulari forate si consigliano le viti a spallamento 07533.
Nel set del tenditore è compreso 1 albero di allungamento con L = 60 mm e L = 120 mm.
* L'altezza di serraggio può essere aumentata con gli adattatori di altezza 41020 e i listelli d'appoggio 41030.
Accessory
Set di arresto 41070
Viti a spallamento 07533
Viti a spallamento 07533
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.