{"product":{"productId":"agid.17779","price":62.87,"name":"Tube clamps flange, stainless steel, Form B"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Stainless steel investment cast 1.4308.
ISO 4017 hex head screw and ISO 4032 nut, stainless steel.
Versione
Electropolished.
Nota
The tube clamps with diameters 30 and 40 mm have a silicone sleeve that protects the thread of the hex head screw from contamination and damage.
Su richiesta
Clamping levers for tightening.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.