{"product":{"productId":"agid.17779","price":33.91,"name":"Tube clamps flange, stainless steel"},"currency":"EUR"}
Materiale
Investment cast 1.4308 stainless steel.
ISO 4762 cap screw and ISO 4032 hex nut, stainless steel.
From ø30 mm ISO 4017 hex head bolt, stainless steel.
Versione
Electropolished.
Mostra di più
Mostra di meno
Tube clamps
flange, stainless steel, Form A
da
33,91 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Tube clamps
flange, stainless steel, Form B
da
62,87 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Investment cast 1.4308 stainless steel.
ISO 4762 cap screw and ISO 4032 hex nut, stainless steel.
From ø30 mm ISO 4017 hex head bolt, stainless steel.
Versione
Electropolished.
Nota
The tube clamps with diameters 30 and 40 mm have a silicone sleeve that protects the thread of the hex head screw from contamination and damage.
Su richiesta
Clamping levers for tightening.