IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Steel or 1.4305 stainless steel.

Versione
Steel trivalent blue passivated.
Stainless steel, bright.
Nota
Levelling feet consist of a plate and a threaded spindle. Any plate can be combined with any threaded spindle.
The height of the complete levelling foot is calculated from the length of the threaded spindle + 30 mm.
(Total height of levelling foot = L + 30 mm)
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche