Threaded spindles for levelling feet
Regolazione precisa dell'altezza - mandrini filettati di norelem per regolazioni precise al millimetro
Elevata resilienza e durata, una qualità che paga
Vantaggi dei mandrini filettati
Soluzioni efficienti ed economiche con i mandrini filettati di norelem
Regolazione precisa dell'altezza - mandrini filettati di norelem per regolazioni precise al millimetro
Il mandrino filettato è un componente utilizzato nell'ingegneria meccanica e impiantistica. Funziona convertendo il moto rotatorio in moto lineare. Il mandrino è costituito da una barra filettata che viene avvitata in una controparte adeguata. Ruotando il mandrino lo si sposta verso l'alto o verso il basso lungo il filetto.
Il risultato è un movimento verso l'alto o verso il basso. Questo movimento consente una regolazione precisa dell'altezza e può sollevare o abbassare carichi di grandi dimensioni. Non c'è quindi da stupirsi che il mandrino filettato sia spesso utilizzato per i meccanismi di livellamento e di regolazione lineare. Che si tratti di ingegneria meccanica, produzione di mobili o industria.
Elevata resilienza e durata, una qualità che paga
I mandrini filettati sono realizzati in materiali robusti come l'acciaio o l'acciaio inox. Questo garantisce resistenza alla corrosione e stabilità meccanica. L'acciaio inox è particolarmente adatto agli ambienti in cui sono presenti umidità o sostanze aggressive.
Un mandrino filettato è composto da diversi componenti. Ogni singolo componente garantisce la funzionalità e l'efficienza del mandrino.
Asta del mandrino: L'asta del mandrino è l'elemento centrale di un mandrino filettato. Di solito è cilindrico e ha una filettatura continua. Questa filettatura consente il movimento lineare durante la rotazione del mandrino ed è disponibile in varie dimensioni (ad esempio, da M6 a M24).
Profilo del filetto: Il filetto stesso può avere diversi profili. Ad esempio, le filettature trapezoidali sono adatte a carichi elevati, mentre le filettature metriche standard possono essere utilizzate per applicazioni universali. Il profilo determina il tipo di movimento, la capacità di carico e l'efficienza della trasmissione di potenza.
Testa a sfera: alcuni mandrini filettati hanno una testa a sfera o un giunto a un'estremità, che mantiene il mandrino flessibile. In combinazione con un piatto, il mandrino con testa a sfera può compensare le posizioni inclinate. È particolarmente utile per le superfici irregolari o per i piedi delle macchine.
L'assortimento norelem comprende mandrini filettati per piedi articolati o piedi di livellamento. Si differenziano principalmente per la loro flessibilità.
I piedi articolati sono mobili e possono adattarsi alle superfici irregolari. La testa a sfera può essere ruotata e può compensare le posizioni inclinate. I pezzi sono ideali per apparecchi o macchine che devono essere livellati su terreni irregolari.
I piedini di livellamento, invece, offrono una regolazione fissa dell'altezza. Sono più adatti per superfici di appoggio diritte, dove il requisito principale è il posizionamento rigido.
Mandrini filettati per piedini articolati in acciaio o acciaio inox
I piedini articolati sono costituiti da un mandrino filettato e da un piatto. Il mandrino filettato per piedini articolati in acciaio o acciaio inox è particolarmente adatto a questo scopo.
Il mandrino in acciaio inox è realizzato in acciaio inox 1.4350 e non è trattato (lucido). La versione in acciaio è passivata in blu.
Per calcolare l'altezza effettiva dell'intero piede articolato, è necessario applicare la seguente formula:
Altezza totale del piedino articolato = L + L1 + 22,5 mm
L indica la lunghezza del mandrino filettato e L1 l'altezza dell'esagono.
Il mandrino filettato può essere combinato con i seguenti dischi:
- Supporti piani per piedini articolati antistatici
- Supporto piano per piedini articolati in acciaio inox
- Supporto piano per piedini articolati con sistema di ammortizzazione
- Supporto piano con braccio per piedini articolati in zinco pressofuso
- Supporto piano per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox
steli per piedini di appoggio
norelem offre due diverse versioni dei mandrini filettati per i piedi di livellamento. Entrambi sono disponibili in acciaio o in acciaio inox 1.4305. Il mandrino in acciaio è passivato in blu e il mandrino filettato in acciaio inox è lucido.
Il mandrino filettato standard per i piedini regolabili può essere abbinato a qualsiasi piatto. L'altezza dell'intero piede di livellamento viene calcolata come segue:
Altezza totale del piedino regolabile = L + 30 mm
L indica la lunghezza del mandrino filettato.
Il mandrino filettato per i piedini regolabili ECO è adatto a un piatto specifico. Il piatto per piedini regolabili ECO è dotato di un supporto piano piastra antiscivolo in elastomero termoplastico. Esso assorbe le vibrazioni e impedisce al piedino regolabile di scivolare.
Vantaggi dei mandrini filettati
I mandrini filettati sono un elemento centrale nella progettazione dei piedi di livellamento e offrono molti vantaggi. Questo li rende ideali per le applicazioni industriali. Per darvi una panoramica dei singoli vantaggi, li abbiamo riassunti qui.
- Posizionamento preciso e regolazione flessibile dell'altezza: I mandrini filettati consentono un posizionamento molto preciso, poiché il movimento è controllato dalla filettatura. È l'ideale per le applicazioni che richiedono movimenti precisi, come le macchine CNC o gli strumenti di misura.
- Capacità di carico elevata: I mandrini filettati sono in grado di sopportare carichi elevati perché la filettatura distribuisce il carico su una superficie di contatto. Questo li rende ideali per le applicazioni che richiedono un'elevata capacità di carico, come nel settore delle macchine utensili.
- Utilizzo di materiali durevoli: I mandrini filettati sono spesso realizzati in materiali robusti come l'acciaio o l'acciaio inossidabile. Entrambi i materiali garantiscono una lunga durata, anche in condizioni difficili. Questo rende i componenti resistenti all'usura e agli agenti esterni.
- Opzioni di combinazione con mandrini e dischi filettati: Il design dei mandrini di norelem consente una combinazione flessibile con diversi dischi. Ciò significa che qualsiasi mandrino filettato può essere utilizzato con qualsiasi piatto. Questo offre una soluzione flessibile per un'ampia gamma di applicazioni!
- Ampia varietà di prodotti: norelem offre mandrini in varie versioni per piedi articolati o piedi di livellamento. Sono disponibili in varie dimensioni di filettatura (M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M24). Sono venduti anche nelle seguenti lunghezze di filettatura (15, 25, 30, 40, 45, 50, 66, 70, 80, 85, 90, 100, 120, 125, 150, 200 mm).
Questa varietà consente una precisa personalizzazione in base ai requisiti specifici dell'applicazione.
Soluzioni efficienti ed economiche con i mandrini filettati di norelem
norelem offre mandrini di alta qualità per i piedini regolabili che non solo consentono una regolazione precisa dell'altezza. Anche i nostri componenti per l'ingegneria meccanica e impiantistica convincono per la loro efficienza e durata.
Con un'ampia scelta di dimensioni e materiali, come l'acciaio e l'acciaio inox, copriamo una vasta gamma di applicazioni.
Acquistare i mandrini filettati di norelem presenta evidenti vantaggi!
Oltre all'alta qualità, si beneficia di un eccellente rapporto qualità-prezzo, di una consegna rapida e di una consulenza esperta.
Ci assicuriamo che ogni mandrino filettato soddisfi standard elevati. Questo li rende la soluzione ideale per chi cerca efficienza e risparmio.