IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Per il fissaggio diretto dei piedini articolati mediante viti standard.

I piedini sono composti da una testa a sfera e un supporto piano. Ogni testa a sfera può essere combinata con ogni supporto piano.
L‘altezza dell‘intero piedino articolato risulta dall‘altezza del dado esagonale + 22,5 mm.
(Altezza piedino articolato completo = L1 + 22,5 mm)
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought