IT
Choose your Language

Rubber buffers

Voci/pagina
24 di 29 voci
  • Voci/pagina
    24 di 29 voci

    Altri clienti hanno acquistato anche

    Panoramica

          

    Tamponi in gomma antivibranti di norelem - Soluzioni di smorzamento efficienti per l'industria e la tecnica

    I tamponi in gomma di norelem sono elementi costruttivi e normalizzati di largo impiego, utilizzati come supporti elastici. Appartengono alla categoria dei componenti di arresto e sono utilizzati in numerose applicazioni tecniche e industriali. Il compito principale dei sistemi di ammortizzazione è quello di limitare i movimenti, assorbire gli urti e proteggere i sistemi meccanici da danni.

    Grazie alle loro proprietà elastiche, i tamponi di arresto sono in grado di assorbire forze, dissiparle in modo controllato e smorzare efficacemente le vibrazioni. In genere sono installati nelle posizioni finali di parti mobili. In tali punti impediscono urti rigidi e aumentano la durata dei componenti coinvolti.

    La loro versatilità si manifesta nei più diversi campi di applicazione, dalla costruzione di macchine, alla tecnica automobilistica, fino all’industria delle costruzioni. Qui contribuiscono in modo decisivo a ridurre l'usura, le emissioni sonore e i danni meccanici.

          

    Che cosa sono i tamponi in gomma antivibranti?

    I tamponi in gomma sono componenti di smorzamento ovvero elementi di arresto. Sono chiamati anche tamponi di arresto e sono costituiti da una combinazione di materiali elastici e di elementi di fissaggio. Questa combinazione offre una soluzione robusta e duratura per diverse applicazioni tecniche.

          

    Struttura di uno smorzatore di vibrazioni, in breve:

    il nucleo in gomma è il componente centrale del tampone. È realizzato in materiale elastico, come la gomma naturale o sintetica (silicone).

    Questo materiale conferisce al tampone di arresto la capacità di assorbire le forze applicate, dissipare le vibrazioni e contenere gli spostamenti. Le proprietà della gomma, come il grado di durezza, la resistenza termica e all'invecchiamento, vengono definite in base al campo di utilizzo.

    I tamponi in gomma di norelem sono dotati di parti metalliche integrate, come ad esempio gambi filettati, rondelle o piastre. Queste garantiscono un facile fissaggio e un collegamento sicuro alla struttura circostante.

    Le parti metalliche sono realizzate in acciaio, acciaio inox o acciaio inox A4 per garantire robustezza meccanica e resistenza alla corrosione.

    Per applicazioni speciali, la gomma può essere dotata di strati protettivi (rivestimento). Queste caratteristiche lo rendono più resistente agli agenti chimici, ai raggi UV o alle temperature estreme.

    Volete integrare uno smorzatore di vibrazioni nel vostro sistema, ma non sapete ancora quale sia il più adatto? Vi offriamo i dati CAD gratuiti dei prodotti offerti. Scaricateli e verificate l'idoneità dei tamponi.

                       

    Vantaggi dei tamponi in gomma antivibranti

           

    I tamponi in gomma offrono numerosi vantaggi. Un aspetto fondamentale è la loro capacità di smorzare efficacemente vibrazioni e urti. In questo modo proteggono macchine e impianti da danni che potrebbero derivare da sollecitazioni meccaniche.

    Allo stesso tempo, i tamponi di arresto contribuiscono a ridurre il rumore e le vibrazioni. Questo non solo migliora ilfunzionamento dei sistemi, ma crea anche un ambiente di lavoro più sicuro e confortevole.

    Un altro vantaggio dei tamponi di arresto è la loro versatilità: sono disponibili in diverse forme, dimensioni e gradi di durezze. Questo li rende adatti a un'ampia gamma di applicazioni.

    Tra l'altro, possono essere utilizzati in un ampio intervallo di temperature da -30 a +80 °C. Questa caratteristica li rende ideali per applicazioni in un'ampia varietà di contesti. Che si tratti di aree esterne fredde o all’interno di macchine con sviluppo di calore elevato.

    I tamponi di arresto sono anche economici, poiché facili da installare e da mantenere. I tamponi in gomma sono resistenti all'usura grazie all'impiego di mescole di gomma di alta qualità nella produzione. La loro lunga durata riduce la necessità di frequenti sostituzioni o riparazioni, con conseguente risparmio di tempo e costi a lungo termine.

               

    Versatilità di impiego - tamponi in gomma antivibranti per numerose applicazioni

            

    La varietà dei prodotti crea diverse possibilità di applicazione. A seconda delle esigenze di montaggio, norelem offre tamponi di arresto con filettatura interna o filettatura esterna. In funzione della costruzione, i tamponi in gomma assorbono l'energia in modo differente a seconda della loro forma costruttiva. I singoli tamponi sono disponibili in diversi gradi di durezza nel negozio online.

    Nel negozio online i singoli tamponi sono disponibili in diversi gradi di durezza.

                

    Dove vengono impiegati i tamponi in gomma?

    I tamponi in gomma vengono utilizzati per carichi di pressione e di taglio in un'ampia gamma di applicazioni. In caso di sollecitazioni a taglio, i tamponi di arresto norelem hanno una capacità di carico sensibilmente inferiore rispetto alle sollecitazioni a pressione. I dati di carico possono essere consultati nella pagina delle informazioni tecniche.

    Nell'industria e nel commercio essi assorbono l'energia cinetica. Inoltre, i tamponi di arresto sono utilizzati per il montaggio di gruppi, motori, compressori, pompe e macchine di collaudo. I tamponi vengono spesso utilizzati anche come fermaporta o come elementi fonoassorbenti.

             

    I nostri tamponi in gomma

           

    Offriamo tamponi in gomma di diversi tipi. Il tipo specifico di tampone indica come il componente, con la sua filettatura, può essere integrato nella rispettiva applicazione.

    • Tipo A: con filettatura esterna su entrambi i lati.
    • Tipo B: con filettatura interna da un lato e filettatura esterna dal lato opposto.
    • Tipo C: con filettatura interna su entrambi i lati.
    • Tipo D: con filettatura esterna e con superficie visibile rivestita in gomma naturale. Questo rivestimento funge da battuta elastica per limitare la corsa elastica in masse in movimento.
    • Tipo E: con superficie visibile rivestita in gomma naturale come nel tipo D. Il tipo E si distingue per la sua filettatura. Il tampone in gomma norelem di tipo E è dotato di filettatura interna.

              

    Le diverse esecuzioni

    I tamponi in gomma di norelem offrono soluzioni versatili per lo smorzamento delle vibrazioni, la protezione dagli urti e la riduzione del rumore. Disponibili in varie dimensioni, forme e materiali, sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni nell'industria e nella costruzione di macchine.

    I tamponi possono essere differenziati in vari modi. Oltre al tampone in gomma a ventosa e al tampone fermaporta, sono disponibili ulteriori esecuzioni. Le analizzeremo più in dettaglio qui di seguito.

              

    Tamponi in gomma antivibranti sgolati

    Un tampone di gomma è un elemento di smorzamento di forma speciale che, grazie al restringimento centrale, consente di distribuire le forze in modo mirato. In caso di sollecitazioni radiali, il profilo sgolato della gomma riduce le elevate sollecitazioni ai bordi. In questo modo si aumenta la vita utile del componente. La forma sgolata permette inoltre di adattarsi in modo flessibile a diverse condizioni di carico.

    L'antivibrante è realizzato in gomma naturale di alta qualità con una durezza media di 57° Shore A. Offre un equilibrio ottimale tra flessibilità e stabilità.

    Le parti metalliche sono realizzate in acciaio zincato, che le rende resistenti alla corrosione. Con una resistenza di 5.6, l'acciaio garantisce un'elevata capacità di carico e una lunga durata.

    Questa combinazione di materiali robusti ed esecuzione accurata rende il tampone di gomma sgolato adatto a molteplici applicazioni.

    I tamponi in gomma antivibranti sgolati norelem sono disponibili nelle varianti tipo A e tipo C.

               

    Tampone di gomma parabolici vs. conici

    La forma parabolica assicura che le forze che agiscono sul tampone vengano distribuite in modo uniforme e assorbite efficacemente. Il vantaggio principale consiste nell’avere una caratteristica elastica progressiva. Ciò significa che la resistenza aumenta con l'aumentare della deformazione. Questo rende il tampone parabolico di gomma adatto a molteplici di scenari di carico.

    Gli antivibranti hanno una filettatura esterna e un rivestimento elastomerico in gomma naturale a sezione conica. Il tampone di gomma parabolico viene utilizzato principalmente quando è necessario un efficace ammortizzamento o assorbimento degli urti. I tamponi a punta assorbono bene anche i carichi d'impatto pesanti.

    Al contrario, il tampone di gomma conico si distingue per la sua forma tronco-conica. Si differenzia principalmente dal tampone parabolico per la forma. L'antivibrante conico non presenta un'estremità a punta, ma possiede le stesse caratteristiche di smorzamento degli urti.

             

    Tamponi in gomma bombati

    I tamponi in gomma bombati norelem hanno una filettatura interna e vengono utilizzati anche per attutire e smorzare gli urti. Hanno una forma sferica e arrotondata.

    Questo speciale design permette di distribuire uniformemente le forze e di assorbire in modo ottimale oscillazioni, urti e vibrazioni. Questi ammortizzatori sono realizzati in gomma naturale di alta qualità, disponibile in due gradi di durezza:

    • 55° Shore A per applicazioni più morbide
    • 70° Shore A per carichi più elevati

    Le parti metalliche del tampone sono in acciaio con una resistenza 5.6 e sono zincate. Questo garantisce una maggiore resistenza alla corrosione e una lunga durata.

               

    La soluzione economica per le vostre esigenze di smorzamento: i tamponi in gomma antivibranti norelem

    Gli ammortizzatori norelem contribuiscono ad attenuare e assorbire le sollecitazioni sulle macchine. Si distinguono per la loro robustezza e per l'efficace ammortizzazione degli urti. Oltre ai componenti di arresto, la gamma comprende anche accessori per tamponi in gomma, come guide di arresto in gomma o supporti a O.

    Le guide di arresto in gomma servono per l’assorbimento di forti urti e il sostegno di masse elevate. Vengono fornite in acciaio verniciato nero o zincato.

    Il supporto a O in acciaio zincato ha una caratteristica elastica molto morbida. Per questo motivo vengono chiamati anche supporti a bassa frequenza. Il supporto a O permette un montaggio a ridotta trasmissione di vibrazioni per strumenti e componenti elettrici. Può essere utilizzato anche per fissare piccoli gruppi e dispositivi meccanici di precisione.

             

    Avete ancora domande su uno dei nostri prodotti? Non esitate a contattarci. Saremo lieti di assistervi.