Materiale
Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Versione
Acciaio zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
I tamponi di gomma trovano applicazione anche nel supporto di aggregati o come battute di arresto per ammortizzare masse mobili.
Range di temperatura
Da -30 °C a +80 °C
Su richiesta
Altre durezze Shore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.