Materiale
Acciaio.
Elastomeri di gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Elastomeri di gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Versione
Acciaio verniciato di nero (26120-02501904557, 26120-05003507057 e 26120-10004512057 zincato).
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Elastomeri di gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Elastomeri di gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Versione
Acciaio verniciato di nero (26120-02501904557, 26120-05003507057 e 26120-10004512057 zincato).
Nota
Per assorbire grandi forze d'urto e sostenere pesi considerevoli.
I dati di carico forniti valgono per il carico statico continuo con una durezza della gomma di 57° Shore A.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.
* Parte metallica larga 30 mm.
I dati di carico forniti valgono per il carico statico continuo con una durezza della gomma di 57° Shore A.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.
* Parte metallica larga 30 mm.
Range di temperatura
Da -30 °C a +80 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.