{"product":{"productId":"agid.5022","price":10.43,"name":"Mandrini filettati trapezoidali passo semplice, filettatura destrorsa o sinistrorsa"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio da cementazione 1.0401 (C15) o acciaio inox 1.4301 (mandrini a spirale acciaio inox 1.4305).
Versione
Acciaio rullato, lucido.
Acciaio inox rullato fino a Tr 40x7, filettato ad asportazione di truciolo, lucido.
Acciaio inox rullato fino a Tr 40x7, filettato ad asportazione di truciolo, lucido.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione 1.0401 (C15) o acciaio inox 1.4301 (mandrini a spirale acciaio inox 1.4305).
Versione
Acciaio rullato, lucido.
Acciaio inox rullato fino a Tr 40x7, filettato ad asportazione di truciolo, lucido.
Acciaio inox rullato fino a Tr 40x7, filettato ad asportazione di truciolo, lucido.
Nota
Mandrini filettati trapezoidali rullati ad alta precisione.
Filettatura trapezoidale ISO in conformità con la norma DIN 103.
Il mandrino a filettatura trapezoidale è una filettatura di avanzamento che possiede un attrito relativamente forte. È autobloccante nel campo di filettatura regolare. Ciò ha il vantaggio che in posizione di riposo non ha bisogno di essere fissata in modo particolare.
Classe di tolleranza 7e
Precisione passo 0,3 / 300 mm
Lunghezza segata con eccesso, estremità non sbavate.
Filettatura trapezoidale ISO in conformità con la norma DIN 103.
Il mandrino a filettatura trapezoidale è una filettatura di avanzamento che possiede un attrito relativamente forte. È autobloccante nel campo di filettatura regolare. Ciò ha il vantaggio che in posizione di riposo non ha bisogno di essere fissata in modo particolare.
Classe di tolleranza 7e
Precisione passo 0,3 / 300 mm
Lunghezza segata con eccesso, estremità non sbavate.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.