Trapezoidal thread spindles, trapezoidal thread nuts
I mandrini filettati trapezoidali sono un tipo speciale di mandrino. Sono ampiamente utilizzati in macchine e impianti industriali e svolgono un ruolo cruciale nella trasmissione di movimenti e forze. I mandrini filettati trapezoidali sono noti per l'alta precisione nel controllo del movimento, il che li rende apprezzati per la loro efficienza. I dadi filettati trapezoidali sono anch'essi un tipo speciale di dado. Insieme al mandrino filettato trapezoidale, il dado filettato trapezoidale converte i movimenti rotatori in movimenti lineari.