{"product":{"productId":"agid.21501","price":3.99,"name":"Madreviti trapezoidali esagonali semplici, filettatura destrorsa o sinistrorsa"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio C35Pb.
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio C35Pb.
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Filettatura a profilo trapezoidale ISO simile a DIN 103.
Per spostamenti in modalità manuale e come dado di fissaggio. Non consigliato per l'uso con azionamenti a motore a causa della combinazione di materiali acciaio/acciaio.
Classe di tolleranza 7H.
Per spostamenti in modalità manuale e come dado di fissaggio. Non consigliato per l'uso con azionamenti a motore a causa della combinazione di materiali acciaio/acciaio.
Classe di tolleranza 7H.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.