{"product":{"productId":"agid.22654","price":89.87,"name":"Riduttore a vite senza fine compatto"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento in zinco pressofuso.
Vite senza fine e ruota elicoidale in acciaio.
Vite senza fine e ruota elicoidale in acciaio.
Versione
Alloggiamento lucido.
Vite senza fine e ruota elicoidale cementate.
Vite senza fine e ruota elicoidale cementate.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in zinco pressofuso.
Vite senza fine e ruota elicoidale in acciaio.
Vite senza fine e ruota elicoidale in acciaio.
Versione
Alloggiamento lucido.
Vite senza fine e ruota elicoidale cementate.
Vite senza fine e ruota elicoidale cementate.
Nota
Riduttore a vite senza fine compatto, universalmente utilizzabile ed esente da manutenzione in un'unica dimensione, con interasse di 14 mm e 5 diversi rapporti di trasmissione. L'azionamento si trova sul lato largo del riduttore. La direzione di rotazione sull'albero è a scelta. Questo riduttore si distingue per il suo design compatto con coppia massima, robustezza e trasmissione di forza fluida. Il fissaggio a vite flessibile consente un facile montaggio.
Questi riduttori a vite senza fine sono progettati per il funzionamento manuale.
L'azionamento avviene tramite attacco a esagono incassato SW6. L'uscita avviene tramite esagono incassato SW6.
Questi riduttori a vite senza fine sono progettati per il funzionamento manuale.
L'azionamento avviene tramite attacco a esagono incassato SW6. L'uscita avviene tramite esagono incassato SW6.
Nota disegno
1) Azionamento
2) Uscita
2) Uscita
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.