Transmission
I riduttori a vite senza fine vengono utilizzati ovunque due alberi si incrociano con un angolo inferiore a 90° e quando sono richieste trasmissioni molto elevate (fino a 100:1). Un riduttore a vite senza fine è composto dalla vite senza fine e dalla ruota elicoidale. I riduttori a vite senza fine sono versatili e non richiedono manutenzione. Il corpo in alluminio è sigillato contro la fuoriuscita di grasso e per impedire l'accumulo di polvere. I riduttori a coppia conica, anche chiamati riduttori angolari, sono un tipo di riduttore. Vengono utilizzati per trasmettere movimenti rotatori e coppie di torsione. I riduttori a coppia conica sono sempre utilizzati quando è richiesta una deviazione dell'azionamento o una bassa trasmissione. Gli ingranaggi epicicloidali sono chiamati anche riduttori planetari o rotismi epicicloidali. La funzione del riduttore epicicloidale è quella di trasmettere e aumentare la coppia. Un riduttore epicicloidale consente anche una variazione del rapporto di trasmissione senza interruzione del flusso di potenza.