IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Steel.
Versione
Electro zinc-plated.
Nota
Roller carriage with low coefficient of friction, therefore very free-running. The roller journals are lifetime-lubricated and have a 2Z (dust cover) seal. By simply moving the centre cam roller, the roller carriage can adjusted to be play-free or under the desired initial tension in the rail. The compact version has a plastic stripper for cleaning the tracks.

Application temperature -30 °C to +120 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche