EN
Choose your language

Binari guida delle ruote

entries / page
22 of 22 entries
  • entries / page
    22 of 22 entries

    Altri clienti hanno acquistato anche

    Sistemi di guida a rulli di norelem



    Nei settori come la costruzione di macchine e utensili - soprattutto nello sviluppo di soluzioni intelligenti per la movimentazione merci e l'automazione - la tecnologia di trasporto e logistica, ma anche nel settore della strumentazione biomedica, i sistemi di guide lineari a rulli e guide telescopiche norelem trovano largo impiego ed offrono una serie di soluzioni per l'allineamento di sistemi di guida paralleli a due binari.

       



    Campi di applicazione dei sistemi di guida a rulli norelem



    Die I sistemi di guide a rulli di norelem sono utilizzati quando parti, segmenti di macchine o sistemi devono essere spostati lungo un asse lineare per ragioni operative, di produzione o logistiche.

      



    Tipi di sistemi di guida a rulli norelem



    I sistemi di guida a rulli di norelem sono costituiti da guide lineari con lunghezze fino a 4.080 mm e Carrelli di guida a rulli nelle versioni sia compatte sia massicce con dimensioni da 20, 30 e 45 mm. Secondo la grandezza, sono in grado di gestire carichi statici fino a 5.500 Newton e carichi dinamici fino a 12.280 Newton.



    La combinazione di guida a supporti fissi e mobili evita fastidiosi inceppamenti e l'inutile usura dei sistemi di guida a rulli; il carrello può essere regolato senza gioco semplicemente regolando il rullo eccentrico centrale con il precarico desiderato nella guida. Questo garantisce una corsa precisa, mentre la lubrificazione continua del cuscinetto a rulli rende il sistema esente da manutenzione. Un raschiatore mobile pulisce le superfici di guida.

       



    Guide lineari a rulli norelem



    Rispetto alle guide standard in acciaio, le Guide lineari a rulli di qualità superiore in acciaio per cuscinetti volventi con piste zincate e temprate a induzione di norelem, si contraddistinguono per le ottime caratteristiche di scorrimento e l'elevata stabilità del valore.

       



    Carrelli di guida a rulli norelem



    Accanto ai carrelli di guida a rulli in acciaio, norelem offre anche carrelli in acciaio con raschiatore in poliammide modificata e Carrelli di guida a rulli in alluminio pressofuso con raschiatore in poliammide modificata. I carrelli di guida a rulli in alluminio pressofuso utilizzano una tecnologia di raschiamento brevettata che garantisce velocità di marcia più rapide e silenziose e consente di lubrificare l'intero sistema durante il movimento.

       



    Materiali utilizzati per i sistemi di guida a rulli



    I carrelli di guida a rulli di norelem sono in acciaio o in alluminio e hanno una superficie zincata. Anche i rulli sono in acciaio, i labbri di tenuta longitudinali dei carrelli sono in gomma, le teste dei carrelli sono in poliestere e i raschiatori sono in poliammide modificata.



    Le guide dei sistemi di guida a rulli di norelem sono in acciaio o acciaio per cuscinetti volventi, le superfici sono zincate. Le piste e le sfere sono temprate a induzione e le guide, i cursori e le gabbie a sfere sono zincate.

      



    Vantaggi dei sistemi di guida a rulli



    I sistemi di guida a rulli di norelem proposti nel „THE BIG GREEN BOOK“ o nel negozio on-line norelem hanno una robustezza molto elevata, un funzionamento molto scorrevole e richiedono pochissima manutenzione. Il coefficiente di attrito dei carrelli di guida a rulli norelem è molto basso, quindi scorrono molto bene. Per un facile montaggio delle guide si possono utilizzare viti a norma DIN EN ISO.



    Altri vantaggi:







    • I sistemi di guida a rulli e i sistemi telescopici sono la soluzione ideale per semplificare i processi di movimentazione in molti settori

    • I sistemi di guida a rulli contribuiscono alla realizzazione di sistemi di produzione efficienti e impianti compatti

    • Possibili elevate capacità di carico dei sistemi a rulli/Elevata capacità di carico

    • La velocità di traslazione può raggiungere fino a 7m/s