IT
Choose your Language

Positioning systems

Voci/pagina
24 di 27 voci
  • Voci/pagina
    24 di 27 voci

    Altri clienti hanno acquistato anche

    Sistemi di posizionamento

    La vasta gamma di prodotti norelem comprende un'ampia scelta di sistemi di posizionamento. Oltre alle tavole di posizionamento motorizzati, norelem offre anche i classici sistemi di posizionamento.

    Grazie a una corsa quasi senza gioco delle tavole di posizionamento, il posizionamento esatto nei sistemi di utensili o anche nei sistemi di movimentazione avviene senza problemi. Il carrello, grazie al mandrino senza gioco, può essere regolato senza dover stringere o allentare il mandrino. Il gioco radiale della guida è inferiore a 0,02 mm. Un altro grande vantaggio delle tavole di posizionamento è che il mandrino è anche autobloccante e possiede una funzione di serraggio aggiuntiva.

       

    Campi di utilizzo dei sistemi di posizionamento

    I sistemi di posizionamento norelem possono essere utilizzati nella costruzione di macchine convenzionali e speciali, nella tecnologia di misurazione, nelle applicazioni ottiche, in molti settori dell'automazione, nei laboratori per la produzione di attrezzature di prova e nella costruzione di modelli.

       

    Materiale dei sistemi di posizionamento

    I blocchi di supporto e le slitte delle tavole di posizionamento norelem sono realizzati in una lega di alluminio che viene poi anodizzata. I perni di centratura così come il mandrino con una filettatura rullata sono in acciaio inox. Inoltre, un cuscinetto di scorrimento esente da manutenzione è integrato nella guida al fine di spostare la guida con la minima resistenza possibile. A seconda del modello di tavolo di posizionamento, nel nostro negozio online sono disponibili indicatori di posizione in plastica.

    Vantaggi dei sistemi di posizionamento

    • Scala leggibile (la corsa di regolazione del mandrino può essere letta con una precisione di 0,1 mm)
    • Funzione autobloccante
    • Funzione di serraggio
    • Guida senza gioco dei sistemi di posizionamento
    • Sistemi di posizionamento modulari: i tavoli di posizionamento e le tavole rotanti di posizionamento di norelem possono essere combinati a piacere con le rispettive tavole ortogonali o anche con tavole di sollevamento della stessa dimensione grazie al pratico principio di design modulare.
    • La guida con cuscinetti radenti del sistema di posizionamento non richiede manutenzione
    • Lungo ciclo di vita del prodotto senza estenuanti interventi di manutenzione sul tavolo di posizionamento

       

    Versioni dei sistemi di posizionamento norelem

    Oltre ai tavoli di posizionamento convenzionali, norelem offre ai tecnici e ai progettisti tavoli di posizionamento con indicatori di posizione integrati come ulteriore variante. Questi indicano la posizione della slitta per mezzo di un display con una precisione di visualizzazione di 0,1 mm. Un indicatore di posizione può essere fissato in quattro punti diversi della slitta per mezzo di un collegamento a vite.

    Per impieghi automatizzati le tavole di posizionamento sono disponibili anche con azionamento elettrico e controllo integrato .

    Le tavole di posizionamento possono essere ordinate in versione corta o lunga, come tavole di posizionamento, tavole ortogonali, tavoli elevatori o tavole rotanti. Il negozio on-line e il catalogo prodotti di norelem offrono una gamma completa di accessori per i sistemi di posizionamento, come supporti verticali, supporti girevoli, staffe girevoli, teste a snodo, piastre di base e staffe di montaggio per tavole di posizionamento.

    Corsa di regolazione dei sistemi di posizionamento

    La corsa di regolazione dei sistemi di posizionamento varia a seconda della lunghezza della tavola di posizionamento:

    • tra gli 11 mm e i 25 mm per le tavole corte
    • tra i 23 mm e gli 86 mm per le tavole lunghe

    Le tavole di posizionamento e i tavoli ortogonali possono essere regolati da sinistra a destra, i tavoli elevatori in alto e in basso.

      

    Tavole di posizionamento

    I tavoli di posizionamento norelem sono disponibili in 6 versioni: come modello corto senza indicatore di posizione, con indicatore di posizione oppure con indicatore di posizione elettronico. Anche la versione lunga delle tavole di posizionamento norelem sono disponibili senza indicatore di posizione, con indicatore di posizione oppure con indicatore di posizione elettronico nella gamma di prodotti norelem.

       

    Tavole ortogonali

    Le tavole ortogonali si differenziano dalle tavole di posizionamento per l'estensione degli accessori. Le tavole ortogonali possono essere facilmente integrate con tavoli elevatori e altri accessori.

      

    Tavole di sollevamento

    Le tavole di sollevamento si usano quando i componenti o i moduli (arresti, sensori, finecorsa, tavole, telecamere, moduli completi, ecc.) devono essere posizionati ad una certa altezza.

       

    Tavole di posizionamento rotanti

    Le tavole di posizionamento rotanti di norelem hanno un valore di regolazione di 360° senza dispositivi di finecorsa.

    L'ampio assortimento di sistemi di posizionamento comprende anche supporti verticali in versione corta e lunga, Ausführung, dischi rotanti, squadre inclinabili, teste a snodo, squadre inclinabili, piastre d'appoggio per montaggio staffe angolari di montaggio.